text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza serie 40 de acero inox., Cv 12, 1/2 pulg. Swagelok, Actuador neumático NC

The 40 series ball valve is designed for efficient on-off control due to its built-in instrumentation and easy-to-use two-way design.

Referencia #: SS-45S8-33C

Especificaciones

Atributo Valor
Modelo del Actuador 133 Series
Modo de operación del actuador Normally Closed Spring Return
Tipo de actuador Pneumatic
Material de la bola/vástago Stainless Steel
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 12
Paso de Caudal Standard
Configuración de Caudal 2-Way, Shutoff, Straight
Color del Mando Black
Tipo de mando Directional
Certificado de Bajas Emisiones Yes
Orificio 0.406 in /10.3 mm
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco PTFE-Coated Stainless Steel
Rango de presión a temperatura ambiente 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Clase de servicio General
Pruebas Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37011005
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
2 Vías Modelo Recto

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Válvula de bola de 1 pieza serie 40 de acero inox., Cv 12, 1/2 pulg. Swagelok, Actuador neumático NC

Referencia #: SS-45S8-33C
Ver Catálogo

The 40 series ball valve is designed for efficient on-off control due to its built-in instrumentation and easy-to-use two-way design.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Especificaciones

SS-45S8-33C — Válvula de bola de 1 pieza serie 40 de acero inox., Cv 12, 1/2 pulg. Swagelok, Actuador neumático NC

Atributo Valor
Modelo del Actuador 133 Series
Modo de operación del actuador Normally Closed Spring Return
Tipo de actuador Pneumatic
Material de la bola/vástago Stainless Steel
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 12
Paso de Caudal Standard
Configuración de Caudal 2-Way, Shutoff, Straight
Color del Mando Black
Tipo de mando Directional
Certificado de Bajas Emisiones Yes
Orificio 0.406 in /10.3 mm
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco PTFE-Coated Stainless Steel
Rango de presión a temperatura ambiente 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Clase de servicio General
Pruebas Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37011005
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-41S2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-42F2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-42S4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-42S6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-43F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-43F4RT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
B-43S4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-43S4-SC11 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-43S6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-43S6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-43VF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-44F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-44F6 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-44S10MM 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-44S6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-44S6-K 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-45F8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-45S12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-45S8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
HC-43S4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-43S4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-41GS1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-41GS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-41GS2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-41GS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GES4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-42GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS4-12457 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-42GS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS4-31C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS4-LH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS6MM-1466 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GS6MM-SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-42GVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-43GF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-43GF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-43GF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-43GM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-43GM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-43GM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-12457 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-31C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-A15C3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-K 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-LL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-1466 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-31C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-SC11 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-SHD 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS8-LL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GVCO4 316ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCO継手 1/4 インチ おすVCO継手 Ver producto
SS-43GVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-43GVS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-44F6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-44F6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-44S10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44S6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44S6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44S6-LLC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44VCR8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho Ver producto
SS-45F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-45F8-LL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-45F8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-45S12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8-1466 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8-LL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8-SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8-SG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45TF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-45TS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45TS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-45TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45TS8-K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45VCR8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.