Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Vorderer Klemmring, Messing, für 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141720 |
UNSPSC (10.0) | 40141720 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1013-1 | Латунь | 5/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-103-1 | Латунь | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M3-1 | Латунь | 10 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1213-1 | Латунь | 3/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M3-1 | Латунь | 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1413-1 | Латунь | 7/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1613-1 | Латунь | 1 дюйм | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1813-1 | Латунь | 1 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-4M3-1 | Латунь | 4 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M3-1 | Латунь | 6 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-8M3-1 | Латунь | 8 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-623-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-103-1 | PTFE | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-603-1 | PTFE | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.