|
316 Stainless Steel Purge Valve, 1/4 in. Male SAE 7/16-20
Part #: SS-4PST4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Purge Valve, Straight PatternHelp vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Purge Valve, 1/4 in. Male SAE 7/16-20
Log in or Register to view price
Catalogs
Purge Valve, Straight Pattern
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Specifications
SS-4PST4 — 316 Stainless Steel Purge Valve, 1/4 in. Male SAE 7/16-20
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 7/16-20 in. |
| Connection 1 Type | Male UNF Thread |
| Handle Style | Knurled |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-4P-4M | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-4P-6M | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| S-4P-4M | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-2M | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4P-4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | View Product |
| SS-4P-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.