|
Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig
Art.-Nr.: SS-BVM4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Entlüftungsventil, gerade AusführungBe- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Technische Daten
SS-BVM4RT — Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, kegelig
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/16 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Entlüftungsrohr |
| Griffart | Kein Griff |
| Niedrigemission-zertifiziert | Ja |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVM2-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVM4-C3-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок «ёлочка» | Produkt anzeigen |
| SS-BVM4-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVM6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVM8-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
| SS-BVST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.