|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,5
Art.-Nr.: SS-QC6-B-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,5
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Technische Daten
SS-QC6-B-4PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,5
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 1 cm3 |
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC6 |
| Medienverlust | 1 cm3 |
| Prüfung | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Латунь | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-2PM | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4MT | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PF | Латунь | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PM | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-810 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PM | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFJA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600IS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6MT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PMIS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810K5 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8FT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.