|
Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 8 mm Rohraußendurchmesser x 6 mm Rohraußendurchmesser
Referencia #: SS-8M1-PC-6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl tubo manguito conector recto ofrece una conexión fiable entre el tubo y los puertos de los componentes—ideal para sistemas de fluidos críticos y compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 8 mm Rohraußendurchmesser x 6 mm Rohraußendurchmesser
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-8M1-PC-6M — Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 8 mm Rohraußendurchmesser x 6 mm Rohraußendurchmesser
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 6 mm |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Tamaño conexión 2 | 8 mm |
| Tipo de conexión 2 | Rohrstück |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| B-401-PC | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| B-601-PC | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| B-811-PC | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| B-811-PC-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| M-401-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| M-811-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| S-811-PC | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-1011-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-101-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-10M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 10 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-10M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-10M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-1211-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-1211-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-12M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-12M1-PC-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 10 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-12M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-12M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-1611-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-1611-PC-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-1611-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-16M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 16 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-16M1-PC-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Соединение для проходного канала | 12 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-18M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 18 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-2000-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-201-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-201-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-20M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | 20 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-2400-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-25M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | 25 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-3M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-401-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-401-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-401-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.