|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 6 mm x filetage cylindrique ISO mâle 3/8 po
Referencia #: SS-6M0-1-6RP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 6 mm x filetage cylindrique ISO mâle 3/8 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-6M0-1-6RP — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 6 mm x filetage cylindrique ISO mâle 3/8 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 6 mm |
| Tipo de conexión 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 po |
| Tipo de conexión 2 | Filetage cylindrique ISO mâle |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | Ver producto |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | Ver producto |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-100-1-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1010-1-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1010-1-6 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1010-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1010-1-8RT | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-10M0-1-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-10M0-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-10M0-1-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-10M0-1-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-10M0-1-8RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-1210-1-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1210-1-12RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-1210-1-16 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1210-1-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1210-1-8RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-12M0-1-6RS | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-12M0-1-6RT | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-12M0-1-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-12M0-1-8RS | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-12M0-1-8RT | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-1410-1-12 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1410-1-16 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1410-1-8 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-15M0-1-8RT | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| B-1610-1-12 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-1610-1-16 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| B-1610-1-16RT | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| B-1610-1-8 | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1810-1-12 | Латунь | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-1810-1-16 | Латунь | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-18M0-1-8RT | 真ちゅう | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-200-1-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-200-1-2BT | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-200-1-2RS | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-200-1-2RT | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-200-1-2ST | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| B-200-1-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-200-1-OR | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| B-300-1-2 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-300-1-2BT | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-300-1-4BT | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-3M0-1-2RT | Латунь | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-400-1-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-400-1-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-400-1-2RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-400-1-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-400-1-4BT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-400-1-4RS | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-400-1-4RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-400-1-4ST | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| B-400-1-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-400-1-8 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-400-1-OR | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| B-600-1-12 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-600-1-2 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-600-1-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-600-1-4RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-600-1-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-600-1-6RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-600-1-6ST | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| B-600-1-8 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-600-1-8RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-600-1-OR | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| B-6M0-1-2 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-6M0-1-2RS | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-6M0-1-2RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-6M0-1-4 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-6M0-1-4RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-810-1-12 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-810-1-16 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-810-1-2 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-810-1-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-810-1-6 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-810-1-6RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-810-1-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-810-1-8RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-8M0-1-2RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-8M0-1-4 | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-8M0-1-4RS | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| B-8M0-1-4RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| B-8M0-1-6RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-400-1-2 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-400-1-4 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-400-1-4BT | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-400-1-8 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-600-1-4 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-600-1-6 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-600-1-8 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-810-1-12 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-810-1-4 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-810-1-8 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-220-1-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-420-1-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-420-1-4 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-620-1-4 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-620-1-6 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-820-1-8 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-10M0-1-4RT | Углеродистая сталь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| S-1210-1-12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-1210-1-8 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-12M0-1-8RP | Углеродистая сталь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| S-1610-1-16 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-2000-1-20 | Углеродистая сталь | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-2400-1-24 | Углеродистая сталь | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-400-1-2 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-400-1-4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-400-1-4ST | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| S-600-1-2 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-600-1-4 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-600-1-6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-600-1-8 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-810-1-12 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-810-1-4 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-810-1-8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-1BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-100-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-100-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-100-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-100-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-100-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1010-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1010-1-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-12BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8RS | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-1010-1-8RT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1010-1-8ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1010-1-8W | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-6W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RTBT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-10M0-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-10M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-10M0-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1210-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1210-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1210-1-12-52167 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | Ver producto |
| SS-1210-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1210-1-12RP | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-1210-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-1210-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-1210-1-16RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-16ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8RP | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-1210-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-1210-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-12M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-12M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-12M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RSBT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-12M0-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-12M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-12M0-1-8WBT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | M18 x 1,5 | Roscas Métricas Macho | Ver producto |
| SS-1410-1-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-14M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-14M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-14M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-15M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-15M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-15M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-1610-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-1610-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-1610-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1610-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-1-16RP | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-1610-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-1610-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-1610-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1610-1-16W | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-1610-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-1-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1610-1-24 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1610-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-1610-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-16M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-16M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-18M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RP | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-18M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-18M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-2000-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2000-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2000-1-20BT | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2000-1-20RS | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-2000-1-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-2000-1-20W | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-2000-6-20AN | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Rosca Macho Abocardado 37° | Ver producto |
| SS-200-1-0157 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | #10-32 | Roscas Macho | Ver producto |
| SS-200-1-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-200-1-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-200-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-200-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-200-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-200-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-200-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-200-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-200-1-ORAS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-씰 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-200-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-20M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-20M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-22M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-22M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-2400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24RS | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-2400-1-24RT | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-2400-1-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-2400-1-24W | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-25M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RP | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16W | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-25M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-300-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-3200-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-3M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-0256 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | #10-32 | Male Thread | Ver producto |
| SS-400-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-3ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-5ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1L-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | Ver producto |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-600-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-600-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-600-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-600-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-600-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | Ver producto |
| SS-600-9-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-602-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-1-0046 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | M5 x 0,8 | Roscas Métricas Macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RTBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-6M0-1-2WBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-6M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RSBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-6M0-1-4WBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-6M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-6M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | M12 x 1,0 | Roscas Métricas Macho | Ver producto |
| SS-810-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-810-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-810-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-810-1-12W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-810-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-810-1-16W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-810-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-810-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-810-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.