text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée ovale

316 SS 2-way valve with 3/8 in. Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, oval handle, and 2200 psig rating. Built for reliable, low-maintenance shutoff.

Art.-Nr.: SS-62TS6-JK

Technische Daten

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff Acier inoxydable
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff Acier inoxydable 316
Flanschdichtungswerkstoff Élastomère fluorocarboné FKM
Ventilkörper 2 voies, arrêt, droite
Grifffarbe Orange
Griffart Poignée ovale en acier au carbone
Niedrigemission-zertifiziert Oui
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 2200 PSIG À 100°F / 151 BAR À 37°C
Sitzwerkstoff PTFE renforcé
Sitzfederwerkstoff Acier inoxydable 316
Service-Klasse Général
Spindellagermaterial Alliage X750
Prüfung Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Wege, gerade Ausführung

Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée ovale

Art.-Nr.: SS-62TS6-JK
Katalog ansehen

316 SS 2-way valve with 3/8 in. Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, oval handle, and 2200 psig rating. Built for reliable, low-maintenance shutoff.

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Technische Daten

SS-62TS6-JK — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée ovale

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff Acier inoxydable
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff Acier inoxydable 316
Flanschdichtungswerkstoff Élastomère fluorocarboné FKM
Ventilkörper 2 voies, arrêt, droite
Grifffarbe Orange
Griffart Poignée ovale en acier au carbone
Niedrigemission-zertifiziert Oui
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 2200 PSIG À 100°F / 151 BAR À 37°C
Sitzwerkstoff PTFE renforcé
Sitzfederwerkstoff Acier inoxydable 316
Service-Klasse Général
Spindellagermaterial Alliage X750
Prüfung Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-62TF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
B-63TF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
B-63TS10 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
B-63TS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
B-65TF12 Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
B-65TF16 Латунь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
S-65TF16 Углеродистая сталь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-62EF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-62PS4-5228 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-62TF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-62TF4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-62TF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-62TS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-62TS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-62TS4-JK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-62TS4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-62TS4-JLK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-62TSC8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting Produkt anzeigen
SS-62TVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung Produkt anzeigen
SS-62TW6T35-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrverlängerung 3/8 Zoll Rohrverlängerung Produkt anzeigen
SS-63ES8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-63PF8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-63PS8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po Produkt anzeigen
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-65TS16-JL Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-65TS16-SC11 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-65TS25MM Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-65TSC16 Acier inoxydable 316 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Produkt anzeigen
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 Produkt anzeigen
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 Produkt anzeigen
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 Produkt anzeigen
SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 Produkt anzeigen
SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-68TSW32P Acero inoxidable 316 2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 2 pulg. Soldadura de tubería por encastre Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.