text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
직선형 포트 커넥터는 튜빙과 부품 포트 사이에 신뢰성 높은 연결을 제공하므로, 소형 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1211-PC-8 Латунь 3/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
B-401-PC Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
B-601-PC Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
B-811-PC Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
B-811-PC-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
M-401-PC Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
M-811-PC Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
S-811-PC Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-1011-PC Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-101-PC Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/16 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-10M1-PC Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 10 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-10M1-PC-6M Нержавеющая сталь 316 10 мм Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-10M1-PC-8M Нержавеющая сталь 316 10 мм Соединение для проходного канала 8 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-1211-PC Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-1211-PC-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-12M1-PC Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-12M1-PC-10M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 10 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-12M1-PC-6M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-12M1-PC-8M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 8 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-1611-PC Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-1611-PC-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-1611-PC-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-16M1-PC Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 16 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-16M1-PC-12M Нержавеющая сталь 316 16 мм Соединение для проходного канала 12 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-18M1-PC Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 18 мм Соединение для проходного канала Produkt anzeigen
SS-2000-PC Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-201-PC Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-201-PC-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-20M1-PC Acero inoxidable 316 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® 20 mm Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-2400-PC Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/2 pulg. Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-25M1-PC Acero inoxidable 316 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® 25 mm Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-3M1-PC Acero inoxidable 316 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3 mm Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-401-PC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-401-PC-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Produkt anzeigen
SS-401-PC-2 316 스테인리스강 1/4인치 포트코넥터 1/8인치 포트코넥터 Produkt anzeigen
SS-401-PC-6M 316 스테인리스강 1/4인치 포트코넥터 6mm 포트코넥터 Produkt anzeigen
SS-401-PCBLBQ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 포트코넥터 Produkt anzeigen
SS-501-PC 316 스테인리스강 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16인치 포트코넥터 Produkt anzeigen
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Produkt anzeigen
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Produkt anzeigen
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.