Accesorios con Cono y Rosca (Serie IPT) Swagelok®
Los accesorios con cono y rosca serie IPT Swagelok® se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final y en aplicaciones de media y alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).
Ver Accesorios con Cono y RoscaLas conexiones con cono y rosca (C&T) se han considerado fiables desde siempre para ofrecer un rendimiento fiable a media y alta presión. Los accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507 y en tamaños desde 1/4 pulg hasta 1 1/2 pulg. Pueden utilizarse a temperaturas hasta 371°C (700°F).
Hay disponibles accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Los accesorios, adaptadores y acoplamientos hembra con cono y rosca de media y alta presión se suministran con manguitos y collarines, salvo mención expresa.
¿Busca más información sobre accesorios con cono y rosca?
Категории фитингов с конусом и резьбой

Колпаки и заглушки
Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала.

Переходники
Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники.
Catálogo de Accesorios con Cono y Rosca
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기
Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.
피팅 비교고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

수소 피팅의 구조
수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Ver más sobre lo que se necesita para encontrar los componentes adecuados.

Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar
Vea cómo el cambio de los accesorios con cono y rosca a la serie FK ayudó a un operador de una plataforma petrolífera en alta mar a reducir el tiempo de instalación en un 80%.