text.skipToContent text.skipToNavigation
スウェージロックの継手

スウェージロックの継手

スウェージロックの継手は、高い信頼性、取り付けの容易性、漏れの無いパフォーマンスを特徴としており、産業用流体システムにおいて、プロセスや装置の安全かつ効率的なオペレーションを実現します。

すべての継手を見る

Swagelok®チューブ継手は、1947年に誕生して以来、分析計装システムや小口径のプロセス流体システムにおいて漏れの無い接続を実現し、産業界の信頼を獲得してきました。腐食性環境、極端な温度または高圧下でも使用可能な継手をお探しですか?スウェージロックは、信頼性の高い接続を可能にするための各種オプションを取り揃えています。また、豊富な継手製品ラインアップから、特殊な要件を伴う幅広い産業アプリケーションに合わせて、多種多様な合金材質をお選びいただけます。

スウェージロックの継手が満たしている優れた品質基準は、高度な工程管理のたまものです。汎用性が高く、卓越したパフォーマンスを発揮するスウェージロックの継手を使用することで、確固たる流体システム設計を実現することができます。システムで継手を最大限に活用するための技術サポートや トレーニング が必要ですか?グローバル に展開する約200カ所のスウェージロック指定販売会社にご相談ください。

継手の選定や取り付けのサポートが必要ですか?

Swagelokチューブ継手の取り付け方法を動画で見る

Catégories de raccords

Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Пластиковые (PFA) фитинги обладают высоким пределом прочности, термической стабильностью и сопротивлением ползучести, что необходимо для работы в условиях высокой чистоты (например, производство полупроводников).

継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Swagelokチューブ継手

スウェージロックの継手

耐久性に優れた配管システムを実現するSwagelokチューブ継手は、世界各地の企業から選ばれています。Swagelokチューブ継手は、「漏れの無いシール性」「取り付けの容易性」「供給体制」「サポート・サービス」といったチューブ継手のパフォーマンスに関する基準を確立したと自負しています。2個のフェルールを使用したステンレス鋼製のSwagelokチューブ継手は、その優れた一貫性、品質、信頼性を世界で高く評価いただいています。そしてこの高い評価を支えているのは、製品の継続的改善と、数多のアプリケーションにおける継手のパフォーマンスに他なりません。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.