Verschraubungen — Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- Rohrnippel, Außengewinde (einteilig), Innengewinde
- Edelstahl 316
- Max. 10.000 psig (689 bar) bis 20.000 psig (1.378 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Schottverschraubungen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2BH6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — 90° Winkelverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2L9HF60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck L9MF20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck L6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — T-Stücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2T9HF60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T4HF60 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck T4MF20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T9MF20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CN4HM4NF15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konus/Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde CN4NM4MF15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde CN6HM4HF60 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck CN6MM4NF15 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PL4M Edelstahl 316 1/4 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck - - PL6M Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck - - -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — Kreuzverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2X6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Hülsen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CL4H Edelstahl 316 1/4 Zoll Hochdruckhülsen - - -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-440-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-44M-A-200 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-400 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-441 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Kegelförmiger Rohrstutzen -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — T-Stücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-440-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Stutzen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2GL4H Edelstahl 316 1/4 Zoll Hochdruckstutzen - - GL4M Edelstahl 316 1/4 Zoll Stutzen für mittleren Druck - - GL9H Edelstahl 316 9/16 Zoll Hochdruckstutzen - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden