Catalogs
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Straight Pattern, Vee Stem
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | View Product |
NVT4H1VM60 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | View Product |
NVT4H1VY30 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | View Product |
NVT4M1VA20 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | View Product |
NVT4N1VG15 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
NVT6M1VA20 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke | View Product |
NVT8FK1VB20 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | View Product |
NVT8N1VB15 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
NVT9H1VM60 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | View Product |
NVT9H1VY30 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | View Product |
NVT9M1VB20 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.