Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки Swagelok®
Игольчатые клапаны и клапаны точной регулировки Swagelok обеспечивают управление потоком в широком диапазоне применений.
Игольчатые клапаны | Обеспечивайте надежное управление потоком с использованием различных конструкций штока, режимов потока, материалов и торцевых соединений
Клапаны точной регулировки | Обеспечивайте возможность точной регулировки расхода в системе в зависимости от давления и расхода
Игольчатые клапаны Swagelok доступны в различных исполнениях, что позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом требований к особенностям конструкции системы. Такие устройства обеспечивают надежную работу приборов в системах низкого давления, а также коррозионных и высокотемпературных условиях. Swagelok предлагает игольчатые клапаны с коэффициентом расхода от 0,12 до 2,4. Также поставляются версии с низким уровнем выбросов (Low-E) согласно требованиям API 624.
Клапаны тонкой регулировки Swagelok выпускаются в различных конфигурациях, работают с низким и высоким давлением, обеспечивают контроль расхода в аналитических, приборных и исследовательских системах. Обеспечивают точную настройку в системах с коэффициентом расхода от 0,004 до 0,16. Различные варианты рукояток позволяют с высокой стабильностью настраивать и контролировать значения расхода, а также обеспечивают регулировку с помощью отвертки в системах низкого давления.
Catégories de vannes à pointeau et de réglage fin
Pièces détachées et accessoires
Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.
Vannes compactes pour manomètres
Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.
Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P
Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.
Vannes d'extraction, série 6DB
Les vannes de purge en acier inoxydable 316 possèdent un chapeau union pour la sécurité et une garniture en Grafoil® performante à haute température.
Vannes de réglage fin, séries S, M et 31
Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées.
Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D
Compactes et dotées d’un système de garniture à compression permanente, ces vannes garantissent des performances optimales à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 315°C (600°F).
Vannes pour manomètres à chapeau vissé
Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.
Vannes à poignée articulée
Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.
Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Les vannes à pointeau Sno-Trik répondent aux exigences des applications haute pression – jusqu’à 3100 bar (45 000 psig) – et disposent d’un trou d’évacuation qui permet de détecter d’éventuelles fuites.
Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT
Les vannes à pointeau pour moyenne pression série NVT possèdent une tige non rotative et sont disponibles dans des configurations droites ou en angle pour des pressions allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psi).
Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN
Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.
Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10
Utilisées pour isoler le fluide du système dans des applications générales. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie.
Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Configuration droite et en angle; Corps en acier inoxydable ou en acier au carbone; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec une garniture en PTFE ; jusqu’à 343°C (650°F) avec une garniture optionnelle en graphite
Modèles à actionnement manuel et pneumatique, Configuration de corps droite, en angle et en croix, Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Acier inoxydable, Modèles de tige à embout sphérique et à embout obturateur, Rodable (modèle à embout obturateur), Extension de corps disponible pour isolation, Raccords d’extrémité mâle 1/2 et 3/4 po. NPT et femelle 1/2 po. NPT,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Températures de –53 à 232°C (–65 à 450°F) avec garniture PTFE ; jusqu’à 648°C (1200°F) avec garniture en grafoil®; Acier inoxydable 316 ; alliages 400, 20, 600 et C-276 ; et titane
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Orifice traversant droit pour un débit maximal, Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig), Garniture sous les filets, Siège et embout de tige remplaçables
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Coefficients de débit en configuration droite (Cv) de 0,004 à 0,16, Applications basse et haute pression, Poignées à vernier reproductibles disponibles, Construction en acier inoxydable 316 et en laiton
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec embout de tige en PEEK; Acier inoxydable, Laiton et alliage 400
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas de Aguja
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en configuraciones para servicio general, con bonete integral, bonete roscado, cuerpo forjado, de palanca, con bonete de unión para servicio crítico, de purga para instrumentación, compactas para manómetros, con vástago no giratorio y de macho cónico, con presiones de servicio de hasta 3100 bar (45 000 psig). Los pasos de caudal son rectos, en ángulo y en cruz, con opciones de actuación manuales y neumáticas.
Válvulas de Regulación
Las válvulas de regulación Swagelok ofrecen un control preciso del caudal en aplicaciones de bajo, medio y alto caudal. Los pasos de caudal son rectos, en ángulo, en cruz y dobles, con presiones hasta 344 bar (5000 psig). Las opciones de mandos moleteados, redondos, vernier, ranurados y de par ajustable permiten realizar ajustes de caudal repetitivos, mejorar el control para ajustar caudales o ajustar el caudal con un destornillador en sus aplicaciones de baja presión.