Bloques de fijación y collarines — Bloques de Fijación
Catálogos
Bloques de fijación y collarines — Bloques de Fijación
Las herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
Productos similares
# de Pieza
|
Serie del Soldador
|
Tamaño del tubo
|
|
---|---|---|---|
CWS-10TFB | Serie 10 | 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll | Ver producto |
CWS-5TFB | Serie 5 | 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/ 8 Zoll | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.