용접(Welding) 시스템 — 고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet)
이 사양에 사용 가능한 용접 시스템:
- 1/8~1인치(6~25 mm) 튜브 크기
- 5 또는 10 시리즈 용접기
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5UCI-04 Serie 5 1/4 Zoll CWS-10UCI-12 Serie 10 3/4 Zoll CWS-10UCI-16 Serie 10 1 Zoll CWS-5UCI-08 Serie 5 1/2 Zoll K-11108 Serie 5 - SWS-WHEC-D-35 Serie 5 - K-11132 Serie 5 - CWS-10UCI-08 Serien 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - CWS-5UCI-02 Serie 5 1/8 Zoll CWS-5UCI-06 Serie 5 3/8 Zoll CWS-5UCI-10 Serie 5 5/8 Zoll K-SWS-5H-RTR-GEAR - - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Seitliche Befestigungsplatten
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기CWS-5FSP1 Serie 5 - CWS-5FSP2 Serie 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10TFB Serie 10 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll CWS-5TFB Serie 5 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/ 8 Zoll -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FVCR-04 Serie 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5MWCI-04 Serie 5 1/8 Zoll und 1/4 Zoll; 6 mm CWS-5MWCI-06 Serie 5 8 und 10 mm 3/8 Zoll CWS-5MWCI-08 Serie 5 1/2 Zoll und 12 mm -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-4MFB-04 Serie 4 1/4 Zoll SWS-8MFA-04 Serie 8 1/4 Zoll
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간