Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625.
Swagelok Medium and High Pressure Fittings FK and IPT and Adapters Special Alloy Materials
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | Ver producto |
SS-4FK0-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Ver producto |
SS-6FK0-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Ver producto |
SS-8FK0-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.