Swagelok® Medium-Pressure Tube Fittings (FK Series)
Swagelok FK series medium-pressure fittings have improved fluid connections in tough applications like oil and gas exploration, R&D systems, and the hydrogen market. They offer reliable, leak-tight connections for advanced systems in fluid handling and gas sealing applications.
View All Medium Pressure Tube FittingsSwagelok® FK series medium-pressure fittings install up to five times faster than cone and thread fittings, reducing installation time, assembly, and maintenance costs. The fittings are vibration-resistant and offer a leak-tight gas seal for applications up to 20 000 psig (1378 bar). Ideal for use in challenging environments where secure, high-pressure connections are critical.
These medium pressure fittings are reliable and efficient, offering robust performance in severe applications while protecting workers and the environment. They meet EC-79 standards for hydrogen applications up to 700 bar (10 150 psig) and feature a preassembled cartridge for easy, accurate installation. The simple two-piece design, with color-coded ferrules, ensures proper orientation and installation using standard tools. The strain-hardened 316 stainless steel body provides a lightweight, space-saving solution. FK series fittings are also available in NACE MR0175/ISO 15156 compliant versions.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
Sorgen Sie mit den Aufschraubverbindungen für die Aufnahme von Anschlüssen mit Außengewinde für sichere Rohrverbindungen.
Ersatzteile und Zubehör
Sets mit Muttern und Klemmringen und Messlehren für Rohrverbindungen in Anwendungen mit mittlerem Druck.
Gerade Einschraubverschraubungen
Stellen Sie leckagefreie Verbindungen in Instrumentierungssystemen und industriellen Anwendungen mit mittlerem Druck her.
Gerade Verschraubungen
Einfache Rohrverbindungen mit Winkeln, T-Stücken oder geraden Verschraubungen, erhältlich in Edelstahl 316 für mittleren Druck.
Schottverschraubungen
Die Schottverbindungen sind speziell für Schlauchdurchführungen ausgelegt und bieten einen zuverlässigen Fluidtransfer durch Platten oder Stahlwände hindurch.
Verschlusskappen und Stopfen
Sorgen Sie mit Verschlusskappen bzw. -stopfen in Anwendungen mit mittlerem Druck für eine optimale Druckabdichtung.
Medium-Pressure Tube Fittings Catalogs
The strain-hardened 316 stainless steel FK fitting bodies are available in straight, elbow, and tee shapes to meet your configuration needs in a lightweight, space-saving design. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, accessories, and installation instructions in the product literature provided here.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Tube Fittings Comparison (FK Series)
Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.
Compare the FittingsSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
AGI Industries
Erfahren Sie, wie Swagelok mit den Ventilen und Verschraubungen der Serie FK AGI Industries dabei geholfen hat, bei Drücken von 15.000 psi einen leckagefreien Betrieb über 13.500 Anschlüsse hinweg zu gewährleisten.
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb
Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab.
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage
Erfahren Sie, wie Swagelok dem Betreiber einer Offshore-Ölanlage dabei geholfen hat, die Installationsdauer zu reduzieren und die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems durch einen Austausch der traditionellen Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK von Swagelok zu verbessern.
Empa und Swagelok treiben durch gemeinsame Forschungsarbeit Innovationen für die Wasserstoffmobilität voran
Die Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und Swagelok forschen gemeinsam an umsetzbaren Lösungen für den Wasserstofftransport. Erst kürzlich konnte im Zuge dieser Zusammenarbeit ein wichtiger Durchbruch erzielt werden—durch den Einsatz von Verschraubungen der Serie FK von Swagelok in der von Empa bereitgestellten Wasserstofflösung. Die Verschraubungen der Serie FK von Swagelok sind schneller montiert als herkömmliche Rohrverschraubungen und haben in Sachen Dichtheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit die Nase vorn.
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
Von der Auslegung über die Inbetriebnahme bis zum täglichen Betrieb und der Wartung—die Senkung der Gesamtlebenszykluskosten spielt in jeder einzelnen Phase eine wesentliche Rolle. Bei ordnungsgemäßer Installation können die Rohrverschraubungen der Serie FK dazu beitragen, Wartungskosten zu verringern, die Systemleistung zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Durch ihre leckagereduzierende Auslegung tragen diese Verschraubungen auch zur Eindämmung von Umweltbelastungen bei und erhöhen durch effektiven Korrosionsschutz die Gesamtsicherheit Ihrer Systeme.