text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 Super-Duplex-Edelstahl 3/4 Zoll - - - Ver producto
2507-403-1 Super-Duplex-Edelstahl 1/4 Zoll - - - Ver producto
2507-603-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll - - - Ver producto
2507-813-1 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll - - - Ver producto
6MO-813-1 6-Moly 1/2 Zoll - - - Ver producto
825-403-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - Ver producto
B-203-1 Messing 1/8 Zoll - - - Ver producto
B-403-1 Messing 1/4 Zoll - - - Ver producto
B-603-1 Messing 3/8 Zoll - - - Ver producto
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - Ver producto
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - Ver producto
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - Ver producto
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - Ver producto
INC-403-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - Ver producto
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - Ver producto
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - Ver producto
NY-1213-1 Nylon 3/4 Zoll - - - Ver producto
NY-1613-1 Nylon 1 Zoll - - - Ver producto
NY-403-1 Nylon 1/4 Zoll - - - Ver producto
NY-603-1 Nylon 3/8 Zoll - - - Ver producto
NY-813-1 Nylon 1/2 Zoll - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - Ver producto
S-1213-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - - Ver producto
S-1613-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll - - - Ver producto
SS-1013-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - Ver producto
SS-103-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - Ver producto
SS-10M3-1 Edelstahl 316 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - Ver producto
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Ver producto
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Ver producto
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Ver producto
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Ver producto
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Ver producto
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Ver producto
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Ver producto
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Ver producto
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Ver producto
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - Ver producto
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Ver producto
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Ver producto
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.