text.skipToContent text.skipToNavigation
フロー・センサー

Swagelok®フロー・センサー(FV4シリーズ)

Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガスの流れを正確に把握することができます。

フロー・センサーについて問い合わせる

Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内のガス流量の増減を正確に検知します。FV4シリーズ・フロー・センサーではスナップ動作式フロート機構を採用しています。校正済みのオリフィスが流量の増減に伴ってフロート・ガイド内を上下に動くことで、正確にガスを検知します。オリフィス上部のフロートに内蔵された磁石によって、隣接するリード・スイッチの線を交互に導通させることで、流量の変化を検出します。

316Lステンレス鋼製の全溶接構造を採用することで、流体を確実に封止し、耐久性を高めています。また、交換可能なスイッチ・アセンブリーを流路外に配置しているため、メンテナンスを容易に行うことができます。フロー・センサー FV4シリーズの最高使用圧力は、34.4 MPaです。

仕様

材質 316Lステンレス鋼
使用温度範囲 –40~79°C
最高使用圧力 34.4 MPa

施設の流量管理に関して質問がありますか?

エンジニアに相談する

フロー・センサーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.