Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Swagelok®
Swagelok tiene disponibles sistemas auxiliares al sello diseñados por expertos, fáciles de configurar y de mantener. Ideales para mantener el equipo rotativo en línea y la eficiencia operativa, los conjuntos auxiliares al sello mecánico Swagelok ayudan a minimizar las paradas, reducir costes y ahorrar tiempo, a la vez que aseguran una operación segura.
Obtenga Ayuda en la Selección del Sistema AdecuadoLos conjuntos y sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok cumplen la normativa API 682, ofreciendo sistemas fiables y fáciles de instalar que minimizan las fugas evitando las roscas y limitando las conexiones. Los planes del lado atmosférico y los conjuntos del plan de sellado del lado de proceso incluyen todos los componentes y planos de ingeniería para una instalación sencilla, siguiendo las directrices de API. Los sistemas también muestran a los técnicos cómo doblar tubo para evitar aún más las fugas.
Swagelok tiene disponibles ensamblajes de planes de sellado personalizables, incluyendo paneles y recipientes de sellado, adaptados a las aplicaciones específicas. Los planes entre sellos y los ensamblajes del lado del proceso pueden pedirse con o sin kits de instalación. Diseñados para ofrecer fiabilidad, los sistemas Swagelok tienen venteos en puntos altos para evitar que el aire quede atrapado, drenajes en puntos bajos para un purgado seguro y puntos de medición de presión/temperatura para la solución de problemas. Los filtros, membranas y lazos bypass accesibles aseguran un caudal adecuado, y los diseños personalizables mejoran la seguridad con válvulas de cierre y venteo y manifolds de dos válvulas según la normativa API.
Más Información sobre Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Especificaciones
| Conjuntos de Planes de Sellado (SPK) | Planes del lado de proceso: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31, and API 41 Planes del lado atmosférico: 51, 62, 65A y 65B |
| Ensamblajes de Planes de Sellado (SPA) | Lado de proceso API 32 Planes entre sellos, API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76, and API 72/76 |
| Presión de Servicio | 49,6 (bar)/720 (psig) |
| Tamaños de las Conexiones del Sello | 3/8 pulg. a 3/4 pulg. NPT |
| Tipos de Conexiones del Sello | Las opciones incluyen conectores hembra/macho, conectores macho Swagelok extendidos para diferentes aplicaciones |
| Rangos del Tamaño del Tubo | 6 mm (1/4 pulg.) a 25 mm (1 pulg.) |
Vea Nuestra Guía de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
Dichtungssysteme werden jeweils für eine bestimmte Gleitringdichtung und eine Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird und um rotierende Geräte vor Schaden zu schützen. Swagelok-Gleitring-Dichtungssysteme stützen sich auf die Anleitungen von API 682: Pumpen - Achsendichtungssysteme für Zentrifugal- und Kreiselpumpen.
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares de los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.
Preguntas y Respuestas sobre Ingeniería de Campo: Cómo un Equipo de Ingeniería Global está Creando Impacto para Ofrecer un Mejor Rendimiento de los Sistemas de Fluidos y Toma de Muestras
Los ingenieros de campo Swagelok pueden ayudar a los operadores de sistemas de fluidos y de toma de muestras, a resolver problemas que van desde las fugas hasta la inexactitud de las muestras y todo lo demás. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la ingeniería de campo Swagelok.