text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL

Erhältliche Metallinnenschläuche mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/4 bis 1/2 Zoll
  • –325°F (–198°C) bis 850°F (454°C)
  • Edelstahl 316
  • 672 psig (46,3 bar) bis 840 psig (57,8 bar)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.