Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Kataloge
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | Produkt anzeigen |
SS-4FK0-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Produkt anzeigen |
SS-6FK0-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Produkt anzeigen |
SS-8FK0-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.