VCO®Oリング式面シール継手 — おすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCO®Oリング式面シール継手 — おすコネクター — Gerade Ausführungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-16-VCO-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCO-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - SS-4-VCO-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 316L-4-VCO-1A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen SS-12-VCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-VCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16-VCO-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende SS-6-VCO-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - SS-4-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde -
VCO®Oリング式面シール継手 — おすコネクター — 90° Winkelverschraubungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCO-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-9-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-9P-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-9-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間