Verschraubungen
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmelzsicherungs-Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6-FTA-212 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen SS-6-FTA-255 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen SS-6-FTA-160 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden