Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-440-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-44M-A-200 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-400 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-441 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Kegelförmiger Rohrstutzen -
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — T-Stücke
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-440-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas