Swagelok® Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread)—IPT-Serie
Unsere Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) werden in verschiedenen Legierungen hergestellt, um zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Endanwendungen zu liefern. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung leichter zu überprüfen. Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) sind in Größen bis 1 1/2 Zoll erhältlich und können in Mittel- und Hochdruck-Anwendungen bei Drücken bis 4123 bar (60000 psig) eingesetzt werden.
Kategorien
Adapter
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
Schottverschraubungen
Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.
Stutzen und Hülsen
Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.
Verbindungen
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
Verschlusskappen und Stopfen
Fully pressurize your system with a cap for tubing or a plug for a port.
Konus/Gewindeverschraubungen — Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Die Anatomie einer Wasserstoffverschraubung
Erfahren Sie, warum Verschraubungen, die speziell für Wasserstoffanwendungen entwickelt wurden, OEMs von Brennstoffzellenfahrzeugen und Infrastrukturentwicklern dabei helfen können, sicherere und zuverlässigere Kraftstoffsysteme zu bekommen.
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Apprenez-en davantage avec Swagelok.
Comparaison des raccords pour tubes
Découvrez comment installer les raccords pour tubes série FK Swagelok® par rapport aux raccords filetés à extrémité conique traditionnels.
Raccords filetés à extrémité conique (série IPT)
Les raccords filetés à extrémité conique sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Les raccords filetés à extrémité conique sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507. Des raccords conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations.