Swagelok® 샘플 프로브 모듈
Swagelok 샘플 프로브 모듈은 프로브와 밸브를 결합하여 개선된 안전성, 순도, 적시성을 제공하는 제품입니다. 여기에는 장비를 보호하는 프로브 인터록과 작업 안전을 개선하는 밸브 인터록이 적용되었습니다.
질문에 대한 답변 구하기Swagelok 샘플 프로브 모듈(SPM)은 온라인 공정 분석기에 사용되는 사전 설계 솔루션이며, 기체 및 액체 스트림에 있는 핵심 부품의 농도를 측정하여 정밀한 공정 제어를 유지합니다. SPM은 용접 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 프로브와 함께 샘플 프로브 밸브를 사용하면 안전뿐 아니라 샘플 순도와 적시성도 개선할 수 있습니다.
안전성
공정을 고압, 고온에서 운영할 경우, 온라인 분석기용으로 공정 샘플을 분리하는 작업이 어려울 수 있습니다. 샘플 탭에 블록 & 블리드 밸브를 사용하면 공정 유체를 적절히 차단하고 블리드 밸브를 통해 분석 시스템 압력을 배출할 수 있습니다.
샘플 순도
분석기를 손상시킬 수 있는 파티클이 절대 없도록 샘플을 추출하는 것이 매우 중요합니다. 또는, 공정 라인의 중앙에 프로브를 설치하면 대표성이 있는 샘플을 추출하는 데 도움이 되며, 프로브는 공정 파티클을 필터링하는 데에도 유용합니다.
적시성
공정 효율성을 통제하려면, 적시에 공정 조절이 가능하도록 온라인 분석기에 샘플을 신속하게 공급해야 합니다. 분석기에 대한 시간 지연을 최소화하는 방법 중 하나는 분석 시스템 부피를 줄이는 것입니다. 샘플 프로브를 사용하여 샘플을 추출하면 노즐로 샘플을 수집하는 경우에 비해 시스템 부피를 크게 줄일 수 있습니다.
샘플 프로브 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержку고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.