![Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ultra-torr-vacuum-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok® Ultra-TorrVakuumverschraubungen
Swagelok Vakuumverschraubungen und Adapter, die als Ultra Torr gerade und T-Ausführungen erhältlich sind, können einfach angeschlossen und entfernt werden, wodurch Zeit gespart wird und wiederholbare Ergebnisse in Vakuumabdichtungsanwendungen erreicht werden.
Kategorien
![Gerade Einschraubverschraubungen Gerade Einschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UT-1-8.jpg?impolicy=product)
Gerade Einschraubverschraubungen
Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.
![Gerade Verschraubungen Gerade Verschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UT-6.jpg?impolicy=product)
Gerade Verschraubungen
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
![Rohrstutzen Rohrstutzen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-UT-A-8.jpg?impolicy=product)
Rohrstutzen
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
![Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
![Arbeiter auf einer Bohrinsel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
![Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works verwendet ein Fluidsystem, das mit Swagelok Bauteilen gebaut wurde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
![Einsatz einer Prüflehre zur Bestätigung der richtigen Montage einer Swagelok Rohrverschraubung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
![Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/vacuum-fittings-640x440.jpg)
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen
Swagelok Vakuumverschraubungen liefern eine zuverlässige und wiederholbare Abdichtung auf. Durch ihr Design mit Rändelmuttersind einfach zu montieren und wieder zu demontieren und sie haben kaum einen Wartungsbedarf. Die O-Ringe der Verschraubung bilden eine Abdichtung mit Glas-, Metall und Kunststoffrohren. Verfügbar in Ultra Torr geraden und T-Ausführungen.