![Adaptateur à bride](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/flange-adapters-1400x411.jpg)
Adaptateurs à bride Swagelok®
En permettant de passer sans filetage ni soudure d’un système utilisant des tuyaux à brides à un système utilisant des tubes, les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok limitent les points de fuite potentiels. Des surfaces d’étanchéité très diverses sont disponibles.
Kategorien
![ANSI‑Flansche ANSI‑Flansche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-F8-150.jpg?impolicy=product)
ANSI‑Flansche
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
![DIN‑Flansche DIN‑Flansche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-25MO-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
DIN‑Flansche
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
![EN‑Flansche EN‑Flansche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-12M0-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
EN‑Flansche
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
![Stutzen mit losen Flanschen Stutzen mit losen Flanschen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-600-1-0151.jpg?impolicy=product)
Stutzen mit losen Flanschen
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
![Adaptateurs à bride](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/flange-adapters-640x440.jpg)
Adaptateurs à bride
Les adaptateurs à bride sont usinés à partir de pièces forgées monobloc, avec différents types de faces de joint – face plate, face surélevée, face de joint annulaire (RTJ) – disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po. Les différents types de brides sont conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS. Le matériau de fabrication standard est l’acier inoxydable 316. D’autres matériaux sont proposés en option. L’assemblage est facilité par les méplats permettant un montage des raccords pour tubes avec une clé, et la première installation peut être vérifiée à l’aide d’un calibre de contrôle Swagelok. Il est possible de commander des adaptateurs à bride spéciaux.