El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 1,4, filetage NPT femelle 1/2 po, embout de tige en V, 1034 bar (15 000 psi)
Log in or Register to view price
Catalogs
Straight Pattern, Vee Stem
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Acier inoxydable 316 |
Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/2 po |
Connection 1 Type | Filetage NPT femelle |
Connection 2 Size | 1/2 po |
Connection 2 Type | Filetage NPT femelle |
Max Pressure | 1034 bar (15 000 psi) |
Orifice | 0.312 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40141602 |
UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
UNSPSC (15.1) | 40141602 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | View Product |
NVT4H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | View Product |
NVT4H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | View Product |
NVT4M1VA20 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | View Product |
NVT4N1VG15 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
NVT6M1VA20 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | View Product |
NVT8FK1VB20 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | View Product |
NVT9H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | View Product |
NVT9H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | View Product |
NVT9M1VB20 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.