시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
PTFEホース(ステンレス鋼製 オーバー・ブレード)・アセンブリー、1/4 インチ・サイズ ステンレス鋼製 Swagelokチューブ・アダプター、L寸法(カタログをご参照ください):10.7 インチ(27.2 cm)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Tシリーズ PTFEホース
Swagelok PTFE製コア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、柔軟性に優れ、耐薬品性や静電気の帯電防止が必要な用途に適しています。
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | PTFE |
연결구 1 크기 | 1/4 インチ |
연결구 1 종류 | Swagelok®チューブ・アダプター |
연결구 2 크기 | 1/4 インチ |
연결구 2 종류 | Swagelok®チューブ・アダプター |
호스 길이 | 27.2 cm (10.7 in.) |
호스 크기 | 1/4 インチ |
최대 온도, °F(°C) | 450 (232) |
최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。