Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブ
スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップと共に、さまざまなコア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを取り揃えています。
ホース | 流体を送るために使用される多層構造の柔軟な導管
フレキシブル・チューブ | 流体を送るために使用される単層構造の柔軟な導管
スウェージロックのホースは多種多様なタイプが揃っているため、さまざまなアプリケーションに対応する高品質のホースの調達をスウェージロック一社で完結することができます。スウェージロックのホースは、自社設計の下、厳密な仕様に基づいて製造されているため、過酷なアプリケーションにおいても優れたパフォーマンスを発揮します。幅広い使用圧力範囲および構成部品とその材質、そして柔軟性の高い製品が揃っており、作業員の安全確保、装置のオンライン化、オペレーションの収益性向上に貢献します。
ホースの材質は、金属、PTFE、熱可塑性プラスチック、ゴムがあります。ホース径(呼び径)サイズは1/8~2 インチで、各種エンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)に対応しているほか、長さのユーザー指定も可能です。
また、世界各地には数百名ものスウェージロック認定 ホース・アドバイザー がおり、お客さまのアプリケーションに適したホースの選定やトラブルシューティング、流体システムのパフォーマンスを最大限に引き出す適切な ホースのメンテナンス などをサポートします。
Категории шлангов и гибких трубок
Запасные части и вспомогательное оборудование
- Изоляция шлангов
- Инструменты для прорезания канавок
- Оболочки шлангов
- Резаки для шлангов
- Шланговые хомуты
Программа теплового контура
Откройте для себя новейшие разработки в области оптимизации тепловых контуров, производства полупроводниковых пластин, шлангов для охладителей и усовершенствований линий с помощью Swagelok.
Шланг с металлической центральной трубкой
- Гибкий металлический шланг, серия FJ
- Гибкий металлический шланг, серия FL
- Гибкий металлический шланг, серия FM
- Металлический шланг высокого давления, серия FX
- Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
- Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом
- Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом
- Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B
- Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия F
- Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
スウェージロックは、金属製、PTFE製、サーモプラスチック(熱可塑性)製、ゴム製のコア・チューブを使用したホースを1/8~2 インチのサイズで提供しており、インチ・サイズおよびミリ・サイズのエンド・コネクションを幅広く取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、ツール/アクセサリー、オプション(ECE R110認証やホース・タグ等)など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.