Adaptadores a Brida — Bridas ANSI
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1210-F12-150 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-1210-F12-300 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1210-F16-150 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-12M0-F8-150 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-12M0-F8-300 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1610-F16-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-1610-F16-300 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1610-F32-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F12-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F12-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-810-F16-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F16-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-810-F32-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F8-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F8-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-810-F8-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 600 SS-810-F16-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-10M0-F8-150 Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 SS-810-F12-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-1210-F12-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-12M0-F12-600 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-12M0-F32-150 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 SS-12M0-F32-300 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300 SS-1610-F16-600 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-600-F8-150 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 SS-600-F8-300 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas