Swagelok® Flanschadapter
Swagelok Flanschadapter reduzieren potenzielle Systemleckpunkte durch einen gewindelosen, ungeschweißten Übergang von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisonsrohrsystemen. Wir bieten ein volles Sortiment an Abdichtungsformen.
Kategorien
ANSI‑Flansche
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
DIN‑Flansche
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
EN‑Flansche
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
Stutzen mit losen Flanschen
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
Flanschadapter—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den Vorteil귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법
경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.
스웨즈락 튜브 피팅 설비
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.
플랜지 어댑터
플랜지 어댑터는 원피스의 일체형 단조로부터 기계가공으로 제조됩니다. 최대 50mm 및 2인치까지 스웨즈락 튜브 피팅 연결구를 사용할 수 있는 Flat Face, Raised Face, RTJ를 포함한 밀폐 면들이 있으며 플랜지 타입은 ASME, DIN, EN 및 JIS 규격을 따릅니다. 316 스테인리스강이 표준이며 추가 재질들은 옵션입니다. 튜브 피팅 렌치용 육각면은 최초 설비 시 스웨즈락 간격 검사 측정기를 사용하여 측정할 수 있어 손쉽게 조립할 수 있습니다. 특별 주문 플랜지 어댑터가 공급 가능합니다.