El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguera Push-On para servicio general de 3/4 pulg., color rojo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de goma serie PB
Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Buna N |
Color de la manguera | Rojo |
Longitud de la Manguera | Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio |
Tamaño de la Manguera | 3/4 pulg. |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GY | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-YW | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GR | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | Buna-N | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.