El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
전위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | PTFE |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 10mm |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-1013-1 | Messing | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-103-1 | Messing | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-10M3-1 | Messing | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1213-1 | Messing | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-12M3-1 | Messing | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1413-1 | Messing | 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-1613-1 | Messing | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-1813-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-4M3-1 | Messing | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-6M3-1 | Messing | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-813-1 | Messing | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-8M3-1 | Messing | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-10M3-1 | 나일론 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-12M3-1 | 나일론 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-203-1 | 나일론 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-4M3-1 | 나일론 | 4mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-6M3-1 | 나일론 | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-8M3-1 | 나일론 | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-623-1 | PFA | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1013-1 | PTFE | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-103-1 | PTFE | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-4M3-1 | PTFE | 4mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-603-1 | PTFE | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.