text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-4H

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Soldado
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.28
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Ninguno
Color del Mando Verde
Tipo de mando Mando redondo de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 68,9 BAR / 600°F @ 1000 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador Acero inoxidable S17400
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-4H
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Especificaciones

SS-4H — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle soldado, obturador de acero inox., 1/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Soldado
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.28
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Ninguno
Color del Mando Verde
Tipo de mando Mando redondo de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 68,9 BAR / 600°F @ 1000 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador Acero inoxidable S17400
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12BG-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2H Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll - Ver producto
SS-2H2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4BG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BG-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Ver producto
SS-4BG-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
SS-4BK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BKT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BKT-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
SS-4BK-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Ver producto
SS-4BK-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
SS-4BK-VCR Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4BRG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BW Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BW-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
SS-4H2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4H4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4H-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll - Ver producto
SS-4H-TH3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstutzen Ver producto
SS-4H-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Ver producto
SS-4H-V13 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting mit Innengewinde, muffengeschweißt 1/4 Zoll VCR-Fitting mit Innengewinde, muffengeschweißt Ver producto
SS-4H-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll geschweißter Anschluss mit VCR®-Innengewinde 1/4 Zoll geschweißter Anschluss mit VCR®-Innengewinde Ver producto
SS-4H-VCR Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-6BG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6BG-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6BK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6BW Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6H-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8BG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8BG-TW Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-8BG-VCR Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-8BK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8BK-VCR Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-8BW Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.