text.skipToContent text.skipToNavigation
termómetros

Termómetros Swagelok®

Lecturas de temperatura fiables con los termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado Swagelok, fáciles de utilizar.

Solicite Más Información

Swagelok® 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 인해 손상되지 않도록 ASME B40.200 표준을 준수하는 기밀 밀봉된 케이스로 제조됩니다. 또한, ASME B40.200 사양을 충족하도록 출고 시 캘리브레이션되며, 최고 260°C(500°F)까지 내부 부품의 50% 범위 초과 및 미달 방지 기능을 제공합니다. 실리콘 없는 젤형 인서트로 진동의 영향을 완화합니다.

이 온도계는 서로 다른 애플리케이션 요구에 대응하도록 아크릴, 유리, 폴리카보네이트, 안전유리를 포함한 다양한 렌즈로 공급됩니다. 또한, 표준 전체 용접 304 스테인리스강 구조가 적용되어 있으며, 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템도 옵션으로 선택할 수 있습니다. 시차 방지 다이얼은 손쉬운 판독을 보장하며, 외부 조정을 지원하므로 직관적인 현장 캘리브레이션이 가능합니다.

옵션 기능으로는 비완충, NIST를 통해 추적 가능한 캘리브레이션 인증, 실리콘 액체 충전(표준 완충, 유리 렌즈 옵션 또는 260°C[500°F]를 초과하는 다이얼 범위에는 사용 불가), 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템, NPT 유니온 잠금 너트 등이 있습니다.

온도계 사양

다이얼 범위 –70~70°C / 100~540°C
–100~150° / 200~1000°F
정확도 ± ASME B40.200에 따라 전체 눈금의 1%
완충 매체 실리콘 없는 불활성(inert) 젤
구성 조정 가능한 각도, 센터백 마운트, 로우백 마운트
다이얼 크기 76.2 mm(3인치); 127 mm(5인치)
스템 크기 직경 6.4 mm(0.25인치); 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)
프로세스 연결구 1/2인치 NPT 표준 피팅, G1/2B 사용 가능

Swagelok 온도계에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

온도계 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.