text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier PFA-Innenschlauch

Versatzfreier PFA-Innenschlauch von Swagelok®

Der versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U von Swagelok hat eine leicht zu reinigende Oberfläche und erfüllt die FDA-Anforderungen. Der Schlauch eignet sich für eine Vielzahl von Hygieneanwendungen.

Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von Schläuchen

Der versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U ist hochflexibel und erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI und 3-A. Für Anwendungen, bei denen eine statische Ableitung erforderlich ist, steht optional ein PFA-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz zur Verfügung.

Eine glatte Innenwand sorgt für Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Die Schläuche der Serie U verfügen über einen Innenschlauch aus PFA mit einer Gewebeverstärkung aus Edelstahl 302, die häufig dann zum Einsatz kommt, wo ein hohes Maß an Flexibilität, chemische Kompatibilität und eine glatte Oberfläche gewünscht sind. Die einzelnen Schlauchschichten werden in einem zum Patent angemeldeten Verfahren ohne Klebstoffe oder Zemente verbunden, was eine hohe Flexibilität und hervorragende Knickstabilität gewährleistet.

Die Schläuche sind in individueller Ausführung erhältlich, einschließlich verschiedener Längen und Endanschlüsse sowie weiterer Optionen wie Schlauchummantelungen und -kennzeichnungen.

Was Sie über industrielle Schläuche wissen sollten

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: PFA, versatzfrei
Verstärkung: Verstärkung aus Edelstahl 302
Ummantelung: Silikon
Hülse: Edelstahl 300
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/2 bis 2 Zoll
Betriebsdrücke Bis zu 20,6 bar (300 psig)
Temperaturbereich –53 bis 204°C (–65 bis 400°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.