Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316
- Máximo 1034 bar (15 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor — Caps
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - - -
Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor — Plugs
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - - SS-8FK0-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas