text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok®

Les raccords moyenne pression série FK de Swagelok améliorent la fiabilité des raccordements dans des applications difficiles, p. ex. dans les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de la R&D et de l’hydrogène. Ils permettent de réaliser des raccordements étanches et fiables pour des systèmes sophistiqués utilisés dans des applications de gestion de fluides et d’étanchéité aux gaz.

Afficher tous les raccords pour tubes moyenne pression

Les raccords moyenne pression série FK Swagelok® s’installent jusqu’à cinq fois plus rapidement que des raccords filetés à extrémités coniques, ce qui réduit les coûts d’installation, d’assemblage et de maintenance. Résistants aux vibrations et étanches aux gaz, ces raccords peuvent être utilisés dans des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles exigeant des raccordements sûrs à des pressions élevées.

Fiables et efficaces, ces raccords moyenne pression offrent la robustesse nécessaire à des conditions d’utilisation intensives et protègent à la fois le personnel et l’environnement. Ils satisfont les normes CE-79 relatives aux applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène jusqu’à 700 bar (10 150 psig) et disposent d’une cartouche préassemblée qui facilite l’installation pour un résultat précis. Leur structure simple en deux pièces et des bagues comportant un code de couleur permettent de garantir une bonne orientation des bagues et un montage correct à l’aide d’outils courants. Avec un corps fabriqué en acier inoxydable 316 écroui, ces raccords offrent une solution qui allie légèreté et faible encombrement. Les raccords série FK sont également proposés dans des versions conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.

Contacter un spécialiste local

Catégories de raccords pour tubes moyenne pression

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Pressurisez le système fluide en obturant des connexions moyenne pression ou en bouchant des raccords d’extrémité.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Créez un raccordement sécurisé avec des connecteurs femelles pour raccords pour tubes, conçus pour recevoir et maintenir des connecteurs mâles.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Construisez une connexion étanche dans des applications d’instrumentation process ou des applications industrielles à l’aide d’un connecteur mâle pour raccords pour tubes moyenne pression. 

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Garantissez la fiabilité de vos transferts de fluide avec un raccord pour tube passe-cloison spécialement conçu pour traverser un panneau ou une cloison en acier.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Ensembles écrou-bagues et calibres de contrôle pour les raccords pour tubes moyenne pression.

Unions

Unions

Associez facilement des tubes avec des raccords coudés, en té ou droits, disponibles en acier inoxydable 316 pour les moyennes pressions.

Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression

Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparez les raccords

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

agi industries
agi industries

Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

수소 운송
수소 연료전지 자동차의 부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 구성부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

해양 석유개발 운영업체가 기존의 콘 & 쓰레드 연결구를 Swagelok FK 시리즈 피팅으로 교체함으로써 설치 작업 시간을 줄이고 전반적인 성능을 향상시킨 방법을 읽어보십시오.

Empa와 Swagelok, FK 튜브 피팅을 사용한 수소 운송 사업에 협력
Empa와 Swagelok은 공동 연구를 통해 수소 운송의 혁신 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다

스위스 연방 재료시험연구소(Empa)와 Swagelok은 수소 기반 운송 솔루션의 실행 가능성을 탐구하고 있습니다. 가장 최근의 연구 혁신은 Empa 수소 솔루션에 Swagelok FK 시리즈 피팅을 통합한 공동 개발을 통해 이루어졌습니다. 기존 Swagelok 튜브 피팅 대신 FK 시리즈 피팅을 사용함으로써 설치가 훨씬 쉬워진 동시에 밀폐 성능, 신뢰성, 안전성은 높아졌습니다.

FK 시리즈 중압 튜브 피팅 사전 조립 카트리지

FK 시리즈 중압 튜브 피팅

최초 건설 및 시운전에서 일상 운영 및 유지보수에 이르기까지 총 수명주기 비용을 절감하는 데 막대한 노력이 집중됩니다. 올바른 조립 절차를 따른다면 FK 시리즈 튜브 피팅은 유지보수 비용을 낮춰주는 동시에 높은 신뢰성을 제공하며, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 이 피팅은 또한 누설 감소를 통해 환경적 영향을 완화하는 데 기여하는 동시에 시스템의 부식을 방지하여 전반적인 안전성을 개선합니다.

FK 시리즈 피팅으로 더 생산성 높은 핵심 유체 시스템을 구축하는 방법을 알아보십시오

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.