Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L Swagelok®
Le flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série FP Swagelok offre la souplesse et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique ainsi que la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui limite également les turbulences.
Parler à un spécialiste des flexiblesLe flexible hybride série FP est un flexible de transfert basse pression doté d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L et d’un tube central à paroi lisse en PTFE. Il est destiné aux applications très haute pureté pour lesquelles la perméation doit être évitée, ce qui est particulièrement le cas dans le secteur des semi-conducteurs. Un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression est proposé pour faciliter l’installation dans toutes sortes de systèmes.
Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Les flexibles série FP sont proposés avec des diamètres de 1/4 et 1/2 po et des pressions de service allant du vide à 11,3 bar (165 psig).
Choisir le bon matériau pour le tube central
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central : PTFE à paroi lisse Renfort : Acier inoxydable 316L convoluté Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316L soudé conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression |
Diamètre nominal du flexible | 1/4 et 1/2 po |
Pressions de service | Du vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig) |
Plage de température | –17 à 65°C (0 à 150°F) |
Raccordements d’extrémité | Adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords VCR® mâles tournants, raccords VCR® femelles tournants, raccords VCO® femelles, tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.