Sensores de Caudal (Serie FV4) Swagelok®
Mediciones precisas del caudal de gas gracias a la operación fiable de los sensores de caudal Swagelok® serie FV4.
Ampliar la InformaciónUtilice los sensores de caudal Swagelok® serie FV4 para monitorizar con precisión las variaciones de caudal de los sistemas de gas. Estos sensores tienen un mecanismo de flotador de actuación rápida con un orificio calibrado que se mueve verticalmente dentro de la guía del flotador, lo que permite una actuación precisa para la detección exacta del caudal de gas a medida que cambia el caudal. El imán integrado en el flotador sobre el orificio alterna la continuidad eléctrica entre los contactos de un interruptor de láminas cercano, detectando así las fluctuaciones del caudal.
Construidos totalmente en acero inoxidable 316L soldado, estos sensores ofrecen una larga duración y una contención segura de los fluidos. Además, el montaje del interruptor reemplazable situado fuera del paso de caudal facilita un mantenimiento sencillo. Los sensores de caudal serie FV4 están diseñados para soportar presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig).
Especificaciones del Sensor de Caudal
Material | Acero inoxidable 316L |
Temperatura | –40 a 79°C (–40 a 175°F) |
Presión de Servicio | Hasta 344 bar (5000 psig) |
¿Tiene preguntas sobre la gestión del caudal en su planta?
Catálogos de Sensores de Caudal
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy
Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.