Rohrbiegevorrichtung — Hand-Rohrbiegevorrichtung — Hand-Rohrbiegevorrichtung
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Rohrbiegevorrichtung — Hand-Rohrbiegevorrichtung — Hand-Rohrbiegevorrichtung
Verformen Sie Rohre effizient und je nach Bedarf mit den Handbiegevorrichtungen von Swagelok.
Tubing Tools and Accessories
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 3/4 in. Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. Bend Radius | Ver producto |
MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm Bend Radius | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.