text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Bulkhead DESO Stems

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Bulkhead DESO Stems
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-QC4-D1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-D1-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.