카탈로그
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Features: 1/8 to 2 in. and 6 to 25 mm sizes; Stainless steel, carbon steel, brass, and special alloy materials; On-off (2-way) and switching (3-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Swagelok® tube fitting and NPT and ISO tapered pipe end connections; 1/8 through 1/2 in. and 6 through 12 mm sizes; Brass and 316 stainless steel materials
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Flow coefficients (Cv) from 4.0 to 13.8; Fractional and metric Swagelok tube fittings; ISO and NPT pipe end connections available; 316 stainless steel body and end connections; Manual and pneumatic actuation
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
EP-P6T-K2 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.