Swagelok® 니들 및 미터링 밸브
Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다.
니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다
미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다
Swagelok 니들 밸브는 사용자가 성능 요구와 시스템 구조에 적합한 옵션을 찾을 수 있도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 니들 밸브는 기본적인 저압 계장 애플리케이션에서 부식성, 고온, 고압 애플리케이션까지 신뢰성 높은 사용 성능을 제공합니다. Swagelok 니들 밸브는 0.12~2.4 범위의 유량 계수로 공급 가능합니다. 또한, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 옵션으로도 공급 가능합니다.
Swagelok 미터링 밸브는 또한 다양한 구성으로 공급 가능하며, 저압 및 고압 사용에 적합하고, 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 0.004~0.16의 유량 계수를 제공하므로, 정밀한 수준의 유량이 필요한 애플리케이션에서 미세 조정이 가능합니다. 미터링 밸브의 다양한 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.
针阀和计量阀类别
니들 및 미터링 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
直通型和角型; 不锈钢和碳钢阀体材料; 压力达到 6000 psig (413 bar); 使用 PTFE 填料时,温度可高达 232°C (450°F); 使用石墨填料时, 温度可高达 343°C (650°F)
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
特点:316 不锈钢材料;联合阀帽结构,安全可靠;Grafoil® 填料以确保高温性能;世伟洛克®卡套管接头、内螺纹 NPT,以及卡套管或公称管承插焊端接
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.
니들 밸브
Swagelok 니들 밸브는 일반 유틸리티 서비스, 일체형 보닛, 스크류 보닛, 단조 몸체, 토글, 극한 서비스 유니온 보닛, 계장 블로우다운, 컴팩트 게이지, 비회전 스템, 라이징 플러그 밸브 구성에 최대 45 000 psig(3100 bar)의 압력 등급으로 공급 가능합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스가 포함되며, 작동 옵션으로는 수동 및 공압식을 선택할 수 있습니다.
미터링 밸브
Swagelok 미터링 밸브는 저유량, 중간 유량, 대유량 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스, 이중이 포함되며, 압력 등급은 최대 5000 psig(344 bar)입니다. 널드(Knurled), 라운드, 버니어, 슬롯형, 조절 가능 토크 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.