text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

Triple-component set delivers proven leak-tight sealing and tube retention, engineered for high-integrity connections in demanding fluid systems.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-NFSET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-600-NFSET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-810-NFSET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-100-NFSET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-10M0-NFSET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-12M0-NFSET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-200-NFSET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-600-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M0-NFSET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-810-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8M0-NFSET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.