text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用圧力計/パネル取り付け型圧力計、PGI/PBGシリーズ

Swagelok®プロセス用圧力計/パネル取り付け型圧力計(PGI/PBGシリーズ)

Swagelok一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業用途において正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。

資料を請求する

Swagelok一般産業用/プロセス用圧力計にはさまざまなモデルがあり、低圧から過酷な用途に至るまで幅広いニーズに対応します。Swagelok圧力計は工業規格に基づいて製造されており、さまざまなプロセス接続を選ぶことができます。中でもSwagelokチューブ・アダプターを使用すると、圧力計を360 度どの向きでも簡単に取り付けることができます。接続部に合わせて背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用、パネル取り付け用から選ぶことで、容易に取り付けることができます。

目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、精度はASME B40.100、EN837-1、JIS B7505に準拠しています。材質にステンレス鋼および強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)を使用しており、汎用アプリケーションにおいて耐久性があります。

PGIシリーズ圧力計は、液体充填なしまたは液体充填タイプを選ぶことができます。

圧力計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

スウェージロックのリソース

Swagelokチューブ継手を取り付けます
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを点検するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

工場でプロセス測定について議論する作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.